3 MM SS

3 MM SS
3 MM SS

Shaft, 2.99 / 3.00 mm Diameter, Classe MM (h6), Stainless Steel 440C, 50 Rockwell C Min., 54 in Longo +/- 0.80 mm

Lead Time:  1 Day 

  • O eixo 60 Case LinearRace® da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com mancais Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do mancal e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real2.99 / 3.00 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal3 mm
Comprimento54 in +/- 0.80 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície0.20 Ra µm 
ClasseClasse MM (h6) 
Cônico0.0025 mm
Dureza50 Rockwell C Min. 
Linearidade0,0254 mm por pé cumulativo (0,051 mm TIR) 
MaterialStainless Steel 440C 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Profundidade do encaixe0.69 mm
Redondeza0.0020 mm
Weight0.21 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?